The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Power System Reliability Study

Risk analysis and reliability studies are essential tools for the design of power systems within critical, continuous-process facilities. Power system reliability studies provide the information necessary to upgrade and maintain your power delivery infrastructure. The results of the studies focus on reducing operating costs, improving efficiency, increasing reliability, and improving system maintainability.

Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Korzyści

Improved efficiency and reliability is achieved as vulnerabilities in your power system are identified
Simplified compliance with regulatory requirements is the result of having a report for required documentation
Better understanding of system impact due to new equipment additions occurs as the study’s computer modeling allows for virtual changes 
Optimized system upgrades are possible as the study helps identify the ideal upgrade for your space and application
Improved system maintainability is achieved due to improvements made following a design assessment
Reduced operating costs happen as the study reveals areas in which efficiencies can be gained and provides recommendations on how to realize that gain

Właściwości

Computer modeling enables engineers to readily perform complex calculations to evaluate system performance through simulation
Comprehensive report details recommendations on how to improve your system design to ensure continuous operation
 

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Szkolenia, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja