The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Life-Extension Services

Aging electrical equipment requires more maintenance and is more likely to fail than a newer system. It could even pose serious safety risks. However, replacing a worn down or obsolete electrical distribution system asset is no minor or inexpensive task. Vertiv’s complete range of life-extension services helps you take advantage of the latest technology without incurring high replacement costs.

Idealne rozwiązanie dla:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Korzyści

Enhanced electrical system reliability and communication capabilities are possible when equipment is upgraded through a retrofit
Extended asset and system life occurs when existing assets are reconditioned, thus addressing degradation
Reduced maintenance and operating costs are achieved as aging equipment is transformed to like-new condition
Ensured compliance with all applicable standards occurs as services are provided by qualified, accredited technicians
Increased level of safety is achieved when the proper functionality of critical assets, such as protective relays and circuit breakers, is renewed

Właściwości

Refurbish services such as inspections, cleaning, and testing, help maintain your electrical equipment and identify problems before failure occurs
Recondition services allow you to address insulation deterioration and surface wear on your aging electrical components
Rebuild services renew your existing assets once they have reached the end of their useful life at a fraction of the cost of replacement
Retrofit of old, outdated equipment with new technology delivers improved reliability, performance, and personnel safety
Relay upgrades can replace an entire rack of existing electromechanical relays with new digital relays to deliver a host of protection and communication benefits
Direct replacement breakers fit into the existing switchgear cells with minimal modifications and enhance electrical system reliability
Transformer repair/replacement services reduce the risk of transformer failure and improve capacity and performance
Broszury i karty charakterystyki

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Szkolenia, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja