The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Grounding Studies for Industrial Applications

A grounding system is one of the most important, yet neglected, segments of a critical facility’s electrical power system. Testing it is not only prudent, it is required by the National Electrical Code. Grounding studies ensure protection from low-level arcing ground faults that can destroy your switchgear in seconds and put personnel in danger. Vertiv’s grounding studies include the required tests and inspections needed to verify your system’s integrity.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Korzyści

More confidence in your electrical infrastructure is achieved with periodic testing to verify the integrity of the grounding system
Improved protection for systems and people occurs as electric shock can be avoided 
Fewer outages are possible as a study determines if your system adequately manages low-level arcing ground faults
Less nuisance tripping occurs when a study confirms functionality that complies with manufacturer, UL , and NEMA recommendations
Ensured compliance with safety codes and regulations occurs when studies are performed by experienced, NETA-certified technicians 

Właściwości

Field acceptance testing, per NEC requirements, verifies proper installation and operation of your ground fault protection system
Bonding inspection identifies and resolves problems that can defeat ground fault protection or cause inadequate tripping
Sensor installation check eliminates false tripping that can occur with incorrect current sensor installation and wrong polarity
Relay testing ensures your system’s relay trips within manufacturer’s tolerance in order to provide adequate protection
Operations test of the overall system, including special features, verifies functionality that provides the needed protection

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Szkolenia, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja