![](/4a37a6/globalassets/images/about-images/vertiv-power-solutions-isc-ad-en-emea_1600x480.png)
Zyskaj dodatkową moc dla Twojego biznesu dzięki rozwiązaniom z zakresu zasilania Vertiv™
Dołącz do rewolucji energetycznej już dziś!
W Vertiv rozumiemy, że zasilanie jest siłą napędową nowoczesnych przedsiębiorstw. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać nasze doświadczenie i wiodące w branży rozwiązania, aby pomóc firmom uwolnić ich prawdziwy potencjał.
Dołącz do ewolucji zasilania już dziś i pozwól swoim klientom doświadczyć najwyższej klasy zarządzania energią, niezrównanej niezawodności, innowacji na najwyższym poziomie oraz wyjątkowej wydajności.
5 filarów doskonałości Vertiv
Innowacja
Nasz szeroki zakres rozwiązań zasilania, od niezawodnych zasilaczy awaryjnych (UPS) po wydajne przełączniki źródeł zasilania, zapewnia bezproblemową dostawę zasilania i ochronę krytycznych systemów.
Precyzja
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz skalowalności, czy elastyczności, nasz szeroki zakres instalacji szynoprzewodów i modułów dystrybucji zasilania (PDU) zapewnia precyzyjną i niezawodną dostawę zasilania do krytycznego sprzętu dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.
Kontrola
Monitoruj, zarządzaj i optymalizuj zużycie energii dzięki proaktywnemu podejmowaniu decyzji na podstawie informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym przez zaawansowane oprogramowanie do zarządzania zasilaniem Vertiv, które umożliwia obniżenie kosztów i maksymalizację wydajności.
Ludzie
Nasz zespół ekspertów zapewnia niezrównane wsparcie i wiedzę specjalistyczną od wstępnych konsultacji po instalację i bieżącą konserwację. Przeprowadzimy Cię przez każdy etap, dbając o to, aby Twoja infrastruktura energetyczna zawsze działała z maksymalną wydajnością.
Pewność
Vertiv Power umożliwia rozwój oraz ewolucję Twojej działalności, gwarantując, że za sprawą naszych niezawodnych przełączników źródeł zasilania, inteligentnego oprogramowaniu do zarządzania energią, instalacji szynoprzewodów i listew PDU, przestoje i zakłócenia staną się przeszłością.
Rozwiązania zasilania o znaczeniu krytycznym
Dlaczego warto wybrać Vertiv?
Skontaktuj się z nami:
Zostań Partnerem Vertiv
Przystąpienie do Programu jest proste - wystarczy kliknąć w poniższe łącze i wypełnić wniosek.