Switchgear & Busway Services
Contact UsOur Offerings
Low Voltage and Medium Voltage Switchgear and Busway is an integral part of the power chain and requires regular maintenance to keep it reliable and safe. Vertiv comprehensive Services allow that all these critical infrastructure elements are maintained according to OEM requirements, perform at their best and, in the unlikely event of a failure, they are repaired according to standard and returned to the original operating conditions. All services are performed by Vertiv factory trained engineers, who are available 24/7 and support customers across the whole of EMEA.
Nasza oferta
Kompleksowa oferta dla infrastruktury krytycznej
Przejęcie E&I stanowi kamień milowy w strategii firmy Vertiv i uzupełnia nasze portfolio układów zasilania dla centrów danych oraz ważnych rynków komercyjnych i przemysłowych.
Dowiedz się więcejZasilanie elektryczne ma istotne znaczenie dla działalności firmy, ale jednocześnie jest niebezpieczne i kosztowne.
Awaria sprzętu elektrycznego może spowodować obrażenia i straty finansowe.
Dowiedz się więcejDlaczego Vertiv?
W Vertiv głęboką wiedzę na temat infrastruktury uzupełniamy danymi i kompleksowymi usługami, które gwarantują naszym klientom wgląd w technologię i trendy operacyjne oraz pewność skutecznego zarządzania ryzykiem, redukcję kosztów, zwiększenie zakresu wykorzystania sprzętu i podejmowanie lepszych decyzji.

Możliwości serwisowe Vertiv opierają się na dogłębnej znajomości branży i infrastruktury oraz gromadzonych przez lata danych dotyczących wydajności sprzętu. To połączenie zapewnia wgląd w trendy operacyjne i umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz optymalizację sprzętu.

Firma Vertiv współpracuje z operatorami obiektów o krytycznym znaczeniu przy projektowaniu innowacyjnych programów serwisowych, które spełniają cele i budżety. Dostarczamy skalowalne rozwiązania od zarządzania budową obiektu po konserwację sprzętu w małych, odległych lokalizacjach, stanowiące odpowiedź na wyzwania związane z infrastrukturą krytyczną.

Jako prawdziwie globalna firma, dzięki usługom świadczonym przez wykwalifikowanych, lokalnych inżynierów, zapewniamy spójną obsługę krytycznych kluczowych obiektów we wszystkich regionach świata. Udzielamy pełnego wsparcia dla Twojej infrastruktury krytycznej w czasie i w miejscu, w którym nas potrzebujesz.