Software
Contact UsOur Offerings
Vertiv Critical Insight to działająca w czasie rzeczywistym platforma oprogramowania stworzona w celu zapewnienia ciągłej poprawy wydajności każdej infrastruktury krytycznej.
Jest to kompleksowa, internetowa krytyczna infrastruktura monitorowania oraz narzędzie do zarządzania, które umożliwia identyfikację kluczowych zachowań operacyjnych, analizę trendów i zarządzanie zużyciem energii.
Learn MoreDzięki Vertiv™ Environet™ Alert przedsiębiorstwa przemysłowe mogą korzystać z przystępnego cenowo i prostego w użyciu oprogramowania do monitoringu krytycznych obiektów.
Rozwiązanie to zapewnia szerokie możliwości monitorowania, powiadamiania o alertach, śledzenia trendów i organizacji informacji przedsiębiorstwom, działającym m.in. w takich branżach jak: służba zdrowia, usługi finansowe, czy administracja państwa. Pomaga chronić i rozwijać działalność. Zyskaj monitorowanie IT, alerty o zdarzeniach i możliwość wyznaczania trendów w przystępnej cenie.
Learn MoreVertiv™ Environet™ Connect to chmurowa platforma umożliwiająca zarządzanie i monitorowanie infrastruktury fizycznej w dowolnym miejscu i czasie.
Oferuje scentralizowane zarządzanie urządzeniami SNMP, niezależne od dostawcy. Dzięki Environet Connect możesz efektywnie monitorować, analizować trendy oraz ustawiać alarmy, gromadząc wszystkie dane w jednym miejscu. Personalizując pulpity nawigacyjne i raporty, zyskujesz dokładny wgląd w dane, których potrzebujesz. Environet Connect zwiększa efektywność, zmniejsza ryzyko oraz zapewnia spokój ducha. Vertiv oferuje również usługi eksperckie, wspierające procesy uruchomienia, aktualizacje oprogramowania i wiele więcej.
Learn MoreDlaczego Vertiv?
W Vertiv głęboką wiedzę na temat infrastruktury uzupełniamy danymi i kompleksowymi usługami, które gwarantują naszym klientom wgląd w technologię i trendy operacyjne oraz pewność skutecznego zarządzania ryzykiem, redukcję kosztów, zwiększenie zakresu wykorzystania sprzętu i podejmowanie lepszych decyzji.

Możliwości serwisowe Vertiv opierają się na dogłębnej znajomości branży i infrastruktury oraz gromadzonych przez lata danych dotyczących wydajności sprzętu. To połączenie zapewnia wgląd w trendy operacyjne i umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz optymalizację sprzętu.

Firma Vertiv współpracuje z operatorami obiektów o krytycznym znaczeniu przy projektowaniu innowacyjnych programów serwisowych, które spełniają cele i budżety. Dostarczamy skalowalne rozwiązania od zarządzania budową obiektu po konserwację sprzętu w małych, odległych lokalizacjach, stanowiące odpowiedź na wyzwania związane z infrastrukturą krytyczną.

Jako prawdziwie globalna firma, dzięki usługom świadczonym przez wykwalifikowanych, lokalnych inżynierów, zapewniamy spójną obsługę krytycznych kluczowych obiektów we wszystkich regionach świata. Udzielamy pełnego wsparcia dla Twojej infrastruktury krytycznej w czasie i w miejscu, w którym nas potrzebujesz.