Wybrane modele listew rack PDU Vertiv™ Geist™ do montażu w szafie obsługują pomiar prądu szczątkowego typu B (RCM-B). RCM-B stale monitoruje prąd zwarciowy dystrybucji zasilania w szafie IT. Konfigurowalne alarmy zapewniają natychmiastowe powiadomienia o zmianach upływu prądu szczątkowego, umożliwiając użytkownikom natychmiastową reakcję na usterkę i unikanie potencjalnych katastrofalnych zdarzeń, takich jak wyłączenie sprzętu o krytycznym znaczeniu, porażenie prądem elektrycznym i pożary elektryczne.
Monitorowanie RCM-B zapewnia wyższą dostępność centrum danych i skraca czas dostosowania obiektu do lokalnych wymogów.
- Pomiar prądu szczątkowego przez listwy rack PDU Vertiv™ do montażu w szafie jest zgodny z normą EN62020 dotyczącą całkowitego pomiaru prądu szczątkowego, zarówno prądu przemiennego, jak i stałego
- Monitorowanie RCM-B na poziomie listwy rack PDU zapewnia stały pomiar prądu szczątkowego zgodny z rozporządzeniem DGUV 3 i nie wymaga odłączenia systemu na czas testowania
- Monitorowanie poszczególnych faz trójfazowych listew rack PDU zgodnie z normą dla centrum danych EN50600

- Wyższe bezpieczeństwo osobiste, operacyjne i obiektu
- Wyższa rentowność
- Lepsza ochrona przeciwpożarowa
- Wczesne wykrywanie utraty danych i awarii sieci
- Wykrywanie prądu zwarciowego bezpośrednio w gnieździe w celu jak najszybszej lokalizacji awarii
- Bezpieczeństwo zapobiegawcze w celu ochrony ludzi przed zagrożeniami spowodowanymi przez prąd elektryczny
- Zminimalizowanie awarii i nieoczekiwanych przerw w pracy wrażliwych urządzeń
- Natychmiastowe wykrywanie usterek izolacji w nowo zainstalowanych systemach i urządzeniach
- Stały monitoring instalacji i sprzętu
- Sprzęt do ciągłego monitorowania ogranicza konieczność powtarzania testów
- Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zapobiegania wypadkom DGUV 3 odstępy między testami pomiaru izolacji można dostosować do wymagań praktycznych, wdrażając stałe monitorowanie prądu szczątkowego
- Brak kosztownych i nieplanowanych przestojów i wizyt serwisowych
- Grożące pożarem prądy szczątkowe są wykrywane we wczesnej fazie powstawania