Ustawienia plików cookie
Techniczne pliki cookie
Pliki te zapewniają właściwe działanie witryny, pozwalają na rejestrację/logowanie i dają dostęp do zastrzeżonych funkcji. Poza tym pozwalają one monitorować bezpieczeństwo witryny oraz usprawniać wydajność operacyjną, np. poprzez zapisanie Twoich preferencji z myślą o poprawie jakości kolejnych wizyt.
Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają nam gromadzić i analizować (w sposób anonimowy) ruch w witrynie oraz metody jej wykorzystania. Pomagają nam one też zrozumieć i usprawniać metody wykorzystywania witryny przez odwiedzające ją osoby, np. wiemy, które strony lub produkty są najczęściej oglądane. Włączenie analitycznych plików cookie nie jest niezbędne do działania witryny internetowej, ale ułatwia przeglądanie jej zawartości.
Profilujące pliki cookie
Pliki te umożliwiają nam śledzenie nawigacji w witrynie, aby możliwe było tworzenie profili nawyków, upodobań, wyborów, itd., a następnie przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji. Niewyrażenie zgody na profilujące pliki cookie nie wpływa co prawda na prawidłowe działanie witryny internetowej, ale uniemożliwia nam przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji.
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
![/link/c7b7091e268549f3b5c68a4cdf951ba6.aspx](/490967/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-gxt5-banner.png)
Chroń aplikacje o kluczowym znaczeniu dla Twojej działalności
Przewiń, aby dowiedzieć się więcej
Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion online UPS protects critical IT applications against outages and power disturbances.
Intelligent and Efficient Double Conversion Online UPS Offers the Highest Level of Power Protection
![](/4a9031/contentassets/14c7896708304aeb91358acd25ad4313/gxt5-lithium-ion-product-1---copy.png)
![](/4a904e/contentassets/14c7896708304aeb91358acd25ad4313/gxt5-lithium-ion-product.png)
Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 z akumulatorem litowo-jonowym
1000–3000 VA 230 V
![](/Content/images/3DProductAssets/3D-icon.png)
Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 z akumulatorem litowo-jonowym
1000–3000 VA 230 V
![Rotating Image](/Content/images/3DProductAssets/click-hold-rotate.png)
Product Overview
Product Model |
---|