Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Karty do zarządzania sieciowego

Nr części Opis

IS-UNITY-SNMP

Karta komunikacyjna Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP obsługuje protokół SNMP łączenia się z aplikacjami do zarządzania budynkami lub systemami do zarządzania centrami danych, a także usługami Vertiv™ LIFE.

IS-UNITY-DP

Karta IS-UNITY-DP (podwójny protokół) umożliwia klientom korzystanie z dwóch obsługiwanych protokołów innych firm (SNMP, BACnet, Modbus i YDN23) do łączenia się z aplikacjami do zarządzania budynkami lub systemami do zarządzania centrami danych, a także z usługami Vertiv™ LIFE.

RELAYCARD-PG

Karta styków bezpotencjałowych Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG umożliwia zdalne monitorowanie stanów alarmowych w zasilaczu UPS Edge.

USB485I

Adapter USB na RS-485 do obsługi Modbus/RTU i BACnet/MSTP

800x600-is-unity-snmp_353733_0.jpg

Czujniki środowiskowe

Nr części Opis

SN-2D

Sonda czujnika monitorowania dwóch drzwi z dwoma wejściami

SN-3C

Czujnik monitorowania wejścia z trzema stykami bezpotencjałowymi

SN-T

Pojedyncza modularna sonda temperatury czujnika

SN-TH

Czujnik modularny | Monitoring temperatury i wilgotności szafy

SN-Z01

Zintegrowany czujnik temperatury

SN-Z02

Zintegrowany czujnik temperatury

SN-Z03

Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności

mcm-mon-800x600-235157-liebert-SN-T-Whats-Included

Oprogramowanie do zarządzania zasilaczami UPS

Nr części Opis

Oprogramowanie do zarządzania Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight to bezpłatne oprogramowanie pomagające zwiększyć wydajność, chronić cenny sprzęt krytyczny i zwiększyć widoczność zasilaczy UPS oraz listew rack PDU. Jest to aplikacja internetowa przeznaczona dla użytkowników posiadających rozproszoną infrastrukturę, którzy potrzebują zarządzać wieloma urządzeniami. Do stosowania z kartami sieciowymi Vertiv.

Vertiv™ Power Assist

Vertiv™ Power Assist to bezpłatne oprogramowanie służące do wyłączenia urządzeń IT w sytuacji warunków zagrożenia podtrzymania akumulatorowego zapewnianego przez zasilacz UPS. Oprogramowanie powiadamia użytkowników o zdarzeniu, wyświetla kluczowe wskaźniki i rejestruje dane historyczne. Jest proste w instalacji i chroni komputery przed uszkodzeniem oraz utratą danych w trakcie awarii zasilania. Do stosowania z połączeniem USB.

power-insight-dashboard_335647_0.jpg

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja