Status aktywacji
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Ustawienia plików cookie
Techniczne pliki cookie
Pliki te zapewniają właściwe działanie witryny, pozwalają na rejestrację/logowanie i dają dostęp do zastrzeżonych funkcji. Poza tym pozwalają one monitorować bezpieczeństwo witryny oraz usprawniać wydajność operacyjną, np. poprzez zapisanie Twoich preferencji z myślą o poprawie jakości kolejnych wizyt.
Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają nam gromadzić i analizować (w sposób anonimowy) ruch w witrynie oraz metody jej wykorzystania. Pomagają nam one też zrozumieć i usprawniać metody wykorzystywania witryny przez odwiedzające ją osoby, np. wiemy, które strony lub produkty są najczęściej oglądane. Włączenie analitycznych plików cookie nie jest niezbędne do działania witryny internetowej, ale ułatwia przeglądanie jej zawartości.
Profilujące pliki cookie
Pliki te umożliwiają nam śledzenie nawigacji w witrynie, aby możliwe było tworzenie profili nawyków, upodobań, wyborów, itd., a następnie przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji. Niewyrażenie zgody na profilujące pliki cookie nie wpływa co prawda na prawidłowe działanie witryny internetowej, ale uniemożliwia nam przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji.
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakich plików cookie używamy,kliknij tutaj.

- Produkty i usługi
- Akcesoria GXT5
- Szafki akumulatora zewnętrznego
Szafki akumulatora zewnętrznego
Szafki akumulatora zewnętrznego
EBC zawiera kabel 1 stopa/300 mm
Nr części | Kompatybilne modele zasilaczy UPS |
---|---|
GXT5-EBC36VRT2U |
|
GXT5-EBC48VRT2U |
|
GXT5-EBC72VRT2U |
|
GXT5-EBC192VRT3U |
GXT5-5000IRT5UXLE, GXT5-6000IRT5UXLE, |
GXT5-EBC384VRT6U |
Kable EBC
Przedłużacze EBC 6 stóp/1800 mm
Nr części | Opis |
---|---|
4114280 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 6 stóp/1800 mm, do GXT5-EBC36VRT2U |
4114281 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 6 stóp/1800 mm, do GXT5-EBC48VRT2U |
4114282 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 6 stóp/1800 mm, do GXT5-EBC72VRT2U |
4114284 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 6 stóp/1800 mm, do GXT5-EBC144VRT2U |
25060591 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 6 stóp/1800 mm, do GXT5-EBC192VRT3U |
25060660 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 6 stóp/1800 mm, do EBC288VRT4U |
4114277 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 1ft/300mm, de GXT5-EBC36VRT2U |
4114278 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 1ft/300mm, do GXT5-EBC48VRT2U |
4114279 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 1ft/300mm, do GXT5-EBC72VRT2U |
4114283 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 1ft/300mm, do GXT5-EBC144VRT2U |
25060593 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 1ft/300mm, do GXT5-EBC192VRT3U |
25060659 |
Kabel przedłużający - EBC do UPS, 1ft/300mm, do EBC288VRT4U |