Status aktywacji
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Ustawienia plików cookie
Techniczne pliki cookie
Pliki te zapewniają właściwe działanie witryny, pozwalają na rejestrację/logowanie i dają dostęp do zastrzeżonych funkcji. Poza tym pozwalają one monitorować bezpieczeństwo witryny oraz usprawniać wydajność operacyjną, np. poprzez zapisanie Twoich preferencji z myślą o poprawie jakości kolejnych wizyt.
Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają nam gromadzić i analizować (w sposób anonimowy) ruch w witrynie oraz metody jej wykorzystania. Pomagają nam one też zrozumieć i usprawniać metody wykorzystywania witryny przez odwiedzające ją osoby, np. wiemy, które strony lub produkty są najczęściej oglądane. Włączenie analitycznych plików cookie nie jest niezbędne do działania witryny internetowej, ale ułatwia przeglądanie jej zawartości.
Profilujące pliki cookie
Pliki te umożliwiają nam śledzenie nawigacji w witrynie, aby możliwe było tworzenie profili nawyków, upodobań, wyborów, itd., a następnie przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji. Niewyrażenie zgody na profilujące pliki cookie nie wpływa co prawda na prawidłowe działanie witryny internetowej, ale uniemożliwia nam przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji.
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakich plików cookie używamy,kliknij tutaj.

- Produkty i usługi
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
Part Number | Description |
---|---|
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP. |
|
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS |
RELAYCARD-PG |
Intellislot Relay Card |
Environmental Sensors (For use with RDU-101)
Part Number | Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
Part Number | Description |
---|---|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |