Status aktywacji
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Ustawienia plików cookie
Techniczne pliki cookie
Pliki te zapewniają właściwe działanie witryny, pozwalają na rejestrację/logowanie i dają dostęp do zastrzeżonych funkcji. Poza tym pozwalają one monitorować bezpieczeństwo witryny oraz usprawniać wydajność operacyjną, np. poprzez zapisanie Twoich preferencji z myślą o poprawie jakości kolejnych wizyt.
Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają nam gromadzić i analizować (w sposób anonimowy) ruch w witrynie oraz metody jej wykorzystania. Pomagają nam one też zrozumieć i usprawniać metody wykorzystywania witryny przez odwiedzające ją osoby, np. wiemy, które strony lub produkty są najczęściej oglądane. Włączenie analitycznych plików cookie nie jest niezbędne do działania witryny internetowej, ale ułatwia przeglądanie jej zawartości.
Profilujące pliki cookie
Pliki te umożliwiają nam śledzenie nawigacji w witrynie, aby możliwe było tworzenie profili nawyków, upodobań, wyborów, itd., a następnie przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji. Niewyrażenie zgody na profilujące pliki cookie nie wpływa co prawda na prawidłowe działanie witryny internetowej, ale uniemożliwia nam przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji.
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakich plików cookie używamy,kliknij tutaj.
- Produkty i usługi
- Data Center & Facility 3-Phase UPS
Data Center & Facility 3 Phase UPS
High performance 3-Phase power protection for any size data center and other critical applications.
Liebert® ITA2
The Liebert ITA2 UPS offers economical, efficient and reliable three-phase power for critical loads under 10kVA
Liebert® EXS
The Liebert® EXS UPS delivers simplicity, reliability and efficiency in a compact three phase power solution.
Liebert® EXM2
The Liebert EXM2 is a monolithic uninterruptible power supply, designed to address the rising need of highly reliable and efficient UPS for next-gen mid-size critical applications.
Liebert® EXL S1
The Liebert® EXL S1 is a monolithic, transformer-free UPS that features optimized, industry leading footprint and power per square foot, excellent operating efficiency, robust electrical protection and intelligent paralleling that optimizes performance at partial load to achieve superior cost savings.
Liebert® Trinergy Cube
Liebert® Trinergy™ Cube is the new generation of Trinergy UPS delivering unsurpassed performance to enterprise data centers.