The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

System chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem Liebert PDX mocowany do podłogi o mocy od 15 do 165 kW

System chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem Liebert PDX do dużych pomieszczeń oparty jest na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, co pozwala zagwarantować sprawne chłodzenie centrów danych i serwerowni.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

Korzyści

Liebert PDX to system chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem mocowany do podłogi, z najwyższą wydajnością w swojej klasie
Zastosowanie we wszystkich środowiskach centrów przetwarzania danych z szeroką gamą dostępnych konfiguracji, aby spełnić wszystkie wymogi instalacji 
Liebert PDX jest idealny do centrów przetwarzania danych działających w warunkach zmiennego obciążenia i zmiennych temperatur, typowych dla środowisk chmury obliczeniowej 

Właściwości

Installed Liebert PDX in a server room cooling system
Liebert PDX jest dostępny zarówno w wersji z chłodzeniem powietrzem, jak i z chłodzeniem wodą, w celu dopasowania systemu do różnych wymogów miejsca instalacji. Wiele trybów pracy freecoolingu (bezpośredni nawiew, pośrednie chłodzenie wodą, chłodzenie wodą przez agregat wody lodowej z funkcją freecoolingu i ekonomizer pompowanego czynnika chłodniczego Liebert ® EconoPhase™) zwiększa jego możliwości dostosowania do zróżnicowanych zastosowań.
Ekonomizer pompowanego czynnika chłodniczego Liebert® EconoPhase™ jest kompatybilny ze skraplaczem mikrokanałowym Liebert PDX i Liebert MC, aby usprawnić zarządzanie i sterowanie systemem klimatyzacji precyzyjnej, znacząco zmniejszając przy tym koszty energii i obniżając pPUE. 
Jednostki mogą być wyposażone w sprężarki o modulowanej mocy, co daje możliwość dokładnej kontroli temperatury nawiewanego powietrza oraz obniża roczne zużycie energii, podczas gdy funkcja ekonomizera świeżego powietrza obsługiwana za pomocą sterownika iCOMTM jest stosowana, kiedy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa niż temperatura na powrocie.
Ponadto, połączenie czynnika chłodniczego R410A, elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV) i nowej generacji wentylatorów EC Liebert® 2.0 zapewnia systemowi osiąganie najwyższej wydajności chłodzenia.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja