The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

SA2-003, Vertiv Geist SwitchAir

Przełączniki sieciowe, systemy zarządzania obciążeniem i routery są instalowane w górnej i tylnej części szafy z dala od korytarza zimnego powietrza z przodu szafy. Takie położenie utrudnia dopływ zimnego powietrza od przodu szafy do wlotów powietrza przełączników sieciowych i zwiększa ryzyko awarii w dłuższym czasie. SwitchAir zapobiega awarii, kierując zimne powietrze z przodu szafy do wlotów powietrza sprzętu sieciowego bez względu na miejsce jego montażu.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Gwarancja: Jednostki Vertiv Geist SwitchAir są dostarczane ze standardową 3-letnią gwarancją, którą można automatycznie przedłużyć do pięciu lat, pod warunkiem rejestracji produktu w ciągu 120 dni od zakupu.

Korzyści

Ogranicza możliwość przegrzania przełączników sieciowych dzięki kierowaniu zimnego powietrza bezpośrednio do wlotu urządzeń w szafie.
Ogranicza prawdopodobieństwo przedwczesnej awarii sprzętu powodowanej wysokimi temperaturami wlotowymi.
Podnosi sprawność urządzenia, zapewniając tę samą temperaturę powietrza dla urządzeń sieciowych, co zimny korytarz dla pozostałego sprzętu w szafie.
Zapobiega recyrkulacji powietrza z gorącego do zimnego korytarza powodowanej brakiem paneli zaślepiających.
Standardowa 3-letnia gwarancja z możliwością rozszerzenia do 5 lat w przypadku rejestracji produktu.

Właściwości

Gwarantuje przepływ schłodzonego powietrza do wlotu przełączników sieciowych i innych urządzeń z wlotem powietrza od tyłu (strona przeciwna portu), od przodu (strona portu), z wlotem pojedynczym lub podwójnym.
Tworzy barierę skutecznie zapobiegającą powrotowi gorącego powietrza wylotowego do wlotów urządzeń.
Prosta i szybka instalacja we wszystkich standardowych szafach serwerowych lub obudowach.
Zgodność z TAA i/lub BAA.

SwitchAir służy do pasywnego zarządzania przepływem powietrza przez kanały stanowiące ścieżkę wydzieloną dla zimnego powietrza przepływającego do wlotu przełącznika, wykorzystuje wbudowane wentylatory urządzeń sieciowych w celu doprowadzania zimnego powietrza od przodu szafy. SwitchAir tworzy również barierę zapobiegającą recyrkulacji gorącego powietrza wylotowego z korytarza gorąca i przedostawania się do wlotów przełącznika.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna

Często zadawane pytania

Q
Z jakimi przełącznikami sieciowymi współpracuje Vertiv Geist SwitchAir?
A
Vertiv Geist oferuje wiele konfiguracji SwitchAir współpracujących z większością modeli przełączników. Sprawdź nasz konfigurator SwitchAir Finder lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Q
Jak Vertiv Geist SwitchAir chroni moje przełączniki przed przegrzaniem?
A
SwitchAir tworzy barierę pomiędzy wlotem powietrza do przełącznika i gorącym powietrzem wylotowym z tyłu szafy serwerowej. Jednocześnie kieruje zimne powietrze do wlotów przełączników.
Q
Czym różni się model Passive od modelu Active SwitchAir?
A
Passive SwitchAir działa na zasadzie tworzenia kanału dla zimnego powietrza kierującego zimne powietrze do wlotów przełącznika. Active SwitchAir działa w podobny sposób, ale wykorzystuje wentylatory do wymuszenia przepływu zimnego powietrza przez kanał.
Q
Czy instalacja SwitchAir wymaga przerwy w działaniu sprzętu?
A
W większości instalacji istnieje możliwość montażu SwitchAir w szafie serwerowej bez konieczności odłączania przełączników sieciowych.
Q
Jaka jest zalecana odległość pomiędzy przednią i tylną szyną dla instalacji SwitchAir?
A
SwitchAir jest przeznaczony do instalacji za pomocą szyn o długości 29”/73,7 cm.

Additional Resources

 Image

Say Goodbye to Overheated Network Switches with the Vertiv Geist SwitchAir

Did you know when the intake temperature is above the optimal range, your network gear can experience a 54% higher failure rate? Vertiv Geist SwitchAir provides a path for cool air to travel to the intake of top-of-rack network switches in a typical hot aisle/ cold aisle data center design. SwitchAir lets you take control of your critical network equipment to improve the life expectancy and reduce the chance of premature failure ultimately resulting in costly unplanned downtime.

 Image

Vertiv Geist Switchair Finder

Use the SwitchAir Finder to locate the Geist SwitchAir that you require based on a variety of configuration options.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja