The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Jednostki dystrybucji chłodziwa Vertiv™ Liebert® XDU

Zaprojektowane w celu wsparcia chłodzenia cieczą w środowiskach o wysokiej gęstości. Jednostki dystrybucji chłodziwa Liebert® XDU są odpowiednie do zastosowań chłodzenia układów scalonych i tylnych drzwi rack, zapewniając łatwe i opłacalne wdrażanie w centrum danych dowolnej wielkości. Liebert® XDU oferuje systemy, które działają z lub bez wody pochodzącej z instalacji technicznej - w pełni wykorzystują korzyści chłodzenia serwerów cieczą oraz efektywnie wspierają szafy rack o dużej gęstości.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale

Wdrażanie chłodzenia cieczą w centrach danych może być prawdziwym wyzwaniem, jeśli trzeba dopasować nową infrastrukturę dystrybucji chłodzenia. Od środowisk hyperscale i kolokacji po zastosowania brzegowe – urządzenie Vertiv™ Liebert® XDU upraszcza pracę, dzięki elastyczności obsługi wymienników ciepła w tylnych drzwiach szafy rack lub bezpośredniego chłodzenia cieczą. Kompaktowe rozmiary Liebert® XDU pozwalają na umieszczenie go na końcu rzędu lub na obrzeżach. Nie ważne gdzie i jak wykorzystujesz Liebert XDU. Dzięki rozwiązaniu możesz łatwo dystrybuować chłodziwo, aby skutecznie zarządzać gorącymi punktami o dużej gęstości, w wymianie ciecz do cieczy o wydajności do 450 kW lub nawet 1368 kW. Kompaktowe wymiary zapewniające elastyczność wdrażania w obrębie rzędu lub na obrzeżach; Dystrybucja chłodzenia umożliwiająca zarządzanie gorącymi punktami o dużej gęstości o wydajności 450 kW lub 1368 kW; Precyzyjne sterowanie temperaturą eliminujące szok termiczny dla CPU serwera i układów GPU; Nadmiarowe pompy i podwójne źródła zasilania optymalizujące niezawodną operację; Zdalne monitorowanie, dostępne poprzez komunikację z protokołami HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

Korzyści

Zyskaj niesamowitą wydajność w środowiskach o dużej gęstości. Ochrona wtórnego obiegu cieczy poprzez ścisłe przestrzeganie zgodności z kompatybilnością materiałów mokrych. Intuicyjny projekt z myślą o łatwości wdrażania. Możliwość dostosowania do każdego projektu obiektu i wielu konfiguracji chłodzenia. Wytrzymała konstrukcja z opcjami redundancji, w tym łączenia w zespoły, dla najbardziej wymagających zastosowań. Zintegrowany sterownik zaprojektowany od podstaw dla prostoty wdrożenia i wykrywania wycieków. Elastyczne usługi wsparcia dostępne dla instalacji i konserwacji z opcjami reakcji tego samego dnia.

Właściwości

Kompaktowy rozmiar pozwala na wdrażanie w rzędzie. Górne lub dolne połączenia zasilania i powrotu cieczy. Zintegrowany filtr o gęstości 50 mikronów. Duży kolorowy, responsywny wyświetlacz dotykowy o rozmiarze 7”. Precyzyjne sterowanie temperaturą, w celu wyeliminowania szoku termicznego dla CPU serwera i układów GPU. Inteligentny monitoring przepływu cieczy z funkcjami alarmowymi. Konstrukcja rury o zamkniętej pętli ze zintegrowanym wykrywaniem nieszczelności. Łatwo dostępny port napełniania i odprowadzania cieczy. Innowacyjna konstrukcja ze stali nierdzewnej i higieniczne złącza pomagają zapewnić integralność wtórnego obiegu cieczy.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja