Wysoka dostępność dzięki zasilaczowi prądu stałego o napięciu 48 V: Zasilacz prądu stałego o napięciu 48 V gwarantujący zasilanie w razie awarii i spełniający wyjątkowe potrzeby pomieszczeń telekomunikacyjnych
Inteligentna kontrola gwarantująca wydajne sterowanie urządzeniem: Praca zespołowa z wykorzystaniem nawet 16 jednostek, pozwalająca na korzystanie z takich udogodnień jak tryb gotowości, tryb rotacyjny i tryb kaskadowy. Opcjonalny wyświetlacz graficzny zapisujący do 200 zdarzeń, co usprawnia funkcje gromadzenia danych.
Wentylator parownika z opcjonalnym wentylatorem EC zwiększającym wydajność energetyczną: Wysokie ciśnienie dyspozycyjne statyczne (ESP) z myślą o doskonałym dopasowaniu do różnych układów i zastosowań. Wentylatory nowej generacji montowane w modułach Liebert EFC znacząco zwiększają całkowitą wydajność urządzenia.
Sprężarka z modulacją mocy chłodniczej: Precyzyjne dopasowanie mocy chłodniczej i oszczędność energii. Modulacja mocy sprężarki i elektroniczny zawór rozprężny umożliwiają stałe chłodzenie, co zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury w pomieszczeniu.
Opcja zdalnego monitoringu z myślą o optymalizacji infrastruktury w czasie rzeczywistym: Opcjonalny interfejs komunikacyjny Hirolink-i wzbogaca system Liebert HPF o infrastrukturę umożliwiającą zarządzanie (Trellis™, Liebert® SiteScan, Liebert® Nform, LIFE™) oraz zapewnia zgodność z protokołami klientów zewnętrznych, takimi jak MODBUS, SNMP, BACNET. Interfejs wykorzystuje sieć Ethernet, RS-485 i MSTP do monitorowania szerokiej gamy parametrów operacyjnych, alarmów i powiadomień oraz zarządzania nimi.
Trzy tryby dystrybucji powietrza zapewniające zimne powietrze w miejscach, gdzie jest potrzebne: Liebert HPF to bardzo elastyczne urządzenie dostępne w różnych wersjach przepływu powietrza, co czyni je idealnym dla pomieszczeń o najbardziej zróżnicowanych układach: nadmuch górny, nadmuch dolny lub nadmuch wyporowy.