Quick Access
Konsole szeregowe Vertiv™ Avocent® ACS 8000
ACS 8048MDDC Serial Console
Quick Access
Specyfikacja techniczna
Technical Specifications
ACS 8048MDDC Serial Console
- Product Overview
- Typ
- Serial
- Porty wejścia
- 48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 1
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 7.2 lbs
- Waga (lb/kg)
- 3.3 kgs
- Wysokość (cm/mm)
- 1.75 in
- Wysokość (cm/mm)
- 44.5 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 17.25 in
- Szerokość (cm/mm)
- 438 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 9.5 in
- Głębokość (cale/mm)
- 241 mm
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
ACS 8048MDDC Serial Console
Gwarancja : 2-letnia pełna gwarancja fabryczna - dostępna opcjonalna rozszerzona gwarancja
Korzyści
Właściwości
Znajdź kontakt w Twoim regionie
Kontakt z działem wsparcia produktowego
Zmień
Często zadawane pytania
- Q
- Ile połączeń portu szeregowego obsługują konsole szeregowe Vertiv™ Avocent® ACS 8000?
- A
- Rodzina urządzeń ACS 8000 obejmuje wersje wyposażone w 8, 16, 32 i 48 portów szeregowych oraz 8 wielofunkcyjnych portów USB 2.0.
- Q
- Jakie protokoły/łącza szeregowe obsługuje ACS 8000?
- A
- Konsole szeregowe ACS obsługują protokoły RS-232, RS-485, RS-422 przez RJ-45 i USB 2.0 na złączach typu A.
- Q
- Jak mogę połączyć się z systemem ACS 8000 i zarządzać nim?
- A
- Dostęp wewnątrzpasmowy i pozapasmowy (z przełączaniem awaryjnym) jest obsługiwany przez (2) interfejsy Gigabit Ethernet, (2) porty Gigabit Fiber SFP, opcjonalny modem analogowy v.92 i/lub zewnętrzny modem komórkowy 4G/LTE. Urządzenie jest wyposażone w interfejs GUI oparty na przeglądarce internetowej oraz lokalny port konsoli dla poleceń CLI i Linux Shell.
- Q
- Czy ACS 8000 może być używany do zarządzania listwami PDU i zasilaczami UPS?
- A
- Tak, ACS 8000 automatycznie wykrywa i obsługuje systemy UPS Liebert GXT4, a także listwy PDU do montażu w szafie Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan i Eaton.
- Q
- W jaki sposób system ACS 8000 zapewnia bezpieczny dostęp?
- A
- Użytkownicy są uwierzytelniani przy użyciu protokołu TACACS+, RADIUS, LDAP/AD lub uwierzytelniania lokalnego. Urządzenie zawiera również wbudowaną zaporę z listami kontroli dostępu (ACL).