The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ Cybex™ SCM100 Series Secure Desktop Matrix

The Vertiv™ Cybex™ Secure Desktop Matrix allows users to securely interact with multiple computers and observe two active computers simultaneously. Designed for Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD) v.4.0, the Cybex Secure Desktop Matrix is ideal for environments where monitoring and managing of multiple computers, covering various degrees of secure data is required.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
Gwarancja: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Przegląd specyfikacji modelu
Cybex™ SCM145DPH Secure Desktop Matrix
(4) DP/HDMI Universal Port   (2) DP/HDMI Universal Ports   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM185DPH Secure Desktop Matrix
(8) DP/HDMI Universal Port   (2) DP/HDMI Universal Ports   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex™ SCM145 Secure Desktop Matrix
(4) DVI-I dual-link   (2) DVI-I dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM145DP Secure Desktop Matrix
(4) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM145H Secure Desktop Matrix
(4) HDMI 1.4   (2) HDMI 1.4   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM185 Secure Desktop Matrix
(8) DVI-I, dual-link   (2) DVI-I, dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex™ SCM185DP Secure Desktop Matrix
(8) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  

Korzyści

Independently switched display connections - situational awareness of any two connected systems
Hardware-based peripheral isolation loads all firmware on ROM with no keyboard buffering or memory
Dedicated Peripheral Port permits a secure connection to external USB devices, including CAC smart card readers, fingerprint readers, and face recognition devices  

Właściwości

Certified to NIAP Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, version 3.0
Use for two monitors, or pair with Vertiv™ extension technology to send to a central display
Always-on active anti-tampering system
Unidirectional Optical Data Diodes assure USB peripheral isolation enabling data flow from devices to host only  
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja