Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Gwarancja: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty AvailableSpecyfikacja techniczna
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
- Vertiv-SCKM-140-145-KM-DS-EN-NA-AV-11428-WEB
- Vertiv-Critical-Decisions-BR-EN-NA-AV-47103.pdf
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv-Cybex-Secure-KVM-BR-EN-NA-AV-11119
- Vertiv-Cybex-Secure-KM-Switch-DS-EN-NA-AV-11436
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.