The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Produkt

Liebert TW420 and THW420 Environmental Sensors

These temperature and humidity sensors provide accurate sensing of room temperature and humidity, transmitting the data via 4-20 mA output signal to the Liebert Universal Monitor.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Gwarancja: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Korzyści

Means of bridging the data center connectivity gap by the Liebert SiteScan monitoring software
Helps to avoid potentially hazardous problems
Easy to install
Transmission over long distances without degradation of the 4-20 mA signal
 

Właściwości

TW420 sensor monitors temperature;
THW420 sensor monitors temperature and humidity
Communicate to the Liebert Universal Monitor
Provides 4-20mA signals
Monitored temperature range of 45°F to 96°F (7°C to 35°C)
Monitored humdity range of 0 to 100% relative humidity
 

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Kluczowe obszary produktów: Monitorowanie
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja