The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Produkt

Liebert Transformer Module Centralized Power Supply

The Liebert Transformer Module provides centralized power distribution for 24VAC loads, with two independently-fused 40VA isolated outputs. The TM115 and TM230 transformer modules are designed as self-contained, stand-alone devices.

Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Manufacturing
  • Professional Services
Gwarancja: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Korzyści

Supports centralized power distribution
Outputs independently fused for greater reliability
Supports Liebert SiteScan Web applications to power multiple modules
Power for the Liebert Universal Monitor and I/O expansion module from one power source
Power for stand alone and leak detection modules

Właściwości

Self-contained power conversion module
Provides independently fused circuits
Each Liebert 24VAC outputs has a replaceable fuse for circuit protection
Includes On/Off switches
TM115 transformer module converts 115VAC to two 24VAC outputs; Liebert TM230 transformer module converts 230VAC to two 24VAC outputs

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Kluczowe obszary produktów: Monitorowanie
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Monitorowanie
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja