The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Produkt

Liebert RCM4 Contact Closure Alarm Panel

This panel displays customized alarm indication for any dry contact input from environmental, power and UPS systems, including Liebert units. This remote system continuously surveys your most critical support equipment and instantly alerts you to alarm conditions. The unit monitors up to four digital inputs.

Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Fire/Alarm/Security
  • Manufacturing
  • Telecom
Gwarancja: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Korzyści

Quick identification of alarm conditions
Easily installed, with removable screw terminal connectors to simplify set-up of monitored points.

Właściwości

Customized alarm messages
Automatic system reset when incoming alarms are correlated
Four-point contact closure monitor
Four point monitor for any combination of environmental, power, and UPS systems, or other dry contact inputs
Powered by 24 Volts AC or DC, 6 VA amp — optional 120 VAC to 24 VAC transformer

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Kluczowe obszary produktów: Monitorowanie
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Monitorowanie
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja