Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
The Cybex SCKM145 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Banking Financial and Insurance
- Government
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
The Cybex SCKM145 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
- Banking Financial and Insurance
- Government
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W (120V)
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 3 lbs
- Waga (lb/kg)
- 1.4 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 1 in
- Wysokość (cm/mm)
- 25.4 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 13.7 in
- Szerokość (cm/mm)
- 348 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 5 in
- Głębokość (cale/mm)
- 127 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.