The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Cybex SC740C Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC740C secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.

Pobierz broszurę
Login to Save for Later
Gwarancja: Three-Year Warranty

Korzyści

NIAP Common Criteria - validated to EAL2+
Multiple layers of security - U.S. designed firmware allows only keyboard and mouse human interface devices (HIDs) to switch to the target computers. Tamper-evident tape shows a visual indication of an attempt to gain access to the internal components of the switch. Locked memory prevents tampering and reprogramming of the firmware
Secure channels - Two to eight secure channels and 60dB crosstalk isolation to prevent data leaks between adjacent ports
Clears buffer - Automatically clears the keyboard buffer immediately after data is transmitted through the switch, so no data is ever left in the switch

Właściwości

Outstanding security - Designed to meet the requirements of the latest National Information Assurance Partnership (NIAP) Protection Profile V3.0 for peripheral-sharing devices
Discrete processing paths - Isolated ports on the switch provide discrete processing paths to each system, preventing data leakage, transfer or crosstalk between adjacent ports
Unique NUM Lock, CAPS Lock and Scroll Lock indicators - While the Cybex series maintains unidirectional data flow, it also provides indicators that alert users when the NUM Lock, CAPS Lock or Scroll Lock is on to improve ease of use
Support for USB authentication devices - A CAC port provides secure connection to common access cards for authenticating users.  An optional Dedicated Periphral Port (DPP) provides a secure connection to common access card readers, as well as additional types of authentication devices including, facial recognition scanners and fingerprint readers​
Gain true image reproduction and display flexibility - Cybex KVM switches offer the industry’s broadest range of video connections including DVI-I, Display Port, HDMI and support for resolutions up to UHD 4K to make sure image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible. 

Cybex SC740C Secure Desktop KVM
Product Overview
Rozdzielczość obrazu
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
12.4W (120V), 12.5W (240V)
Operational Conditions
Operating Temperature
32° to 104° F (0° to 40° C)
Storage Temperature
-4° to 122° F (-20° to 40° C)
Physical Characteristics
Wysokość (cm/mm)
2.4 in
Wysokość (cm/mm)
61 mm
Szerokość (cm/mm)
10.4 in
Szerokość (cm/mm)
264.2 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
Broszury i karty charakterystyki

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja