Cybex SC680 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC680 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Cybex SC680 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC680 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Gwarancja: Three-Year WarrantyKorzyści
Specyfikacja techniczna
- Product Overview
- Rozdzielczość obrazu
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 10.1W (120V), 10.4W (240V)
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 50° C)
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 6 lbs
- Waga (lb/kg)
- 2.7 kgs
- Wysokość (cm/mm)
- 1.7 in
- Wysokość (cm/mm)
- 43.2 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 17 in
- Szerokość (cm/mm)
- 431.8 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 9.2 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 233.7 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.