Cybex SC 600 and SC700 Series Secure Desktop KVM Switches
Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Cybex SC 600 and SC700 Series Secure Desktop KVM Switches
Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers
Gwarancja: 2 years, extended warranties availableSpecyfikacja techniczna
Cybex SC620 Secure Desktop KVM
|
||||
---|---|---|---|---|
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 10.4 in | 7.2 in | 3.2 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||
Cybex SC640 Secure Desktop KVM
|
||||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 10.4 in | 7.2 in | 3.2 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||
Cybex SC680 Secure Desktop KVM
|
||||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 17 in | 9.2 mm | 6 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||
Cybex SC740 Secure Desktop KVM
|
||||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 2.4 in | 10.4 in | 7.2 in | 4 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||
Cybex SC780 Secure Desktop KVM
|
||||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 2.4 in | 17 in | 9.2 mm | 7 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.