Avocent SVKM 140 KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Avocent SVKM 140 KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- USB ports
- 3
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 3 lbs
- Waga (lb/kg)
- 1.4 kgs
- Wysokość (cm/mm)
- 1 in
- Wysokość (cm/mm)
- 28 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 13.7 in
- Szerokość (cm/mm)
- 342 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 5 in
- Głębokość (cale/mm)
- 125 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.