Avocent SVKM 120 KM Switch
The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Avocent SVKM 120 KM Switch
The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously.
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously. The KM allows users to view information on up to two different systems. Each system can support up to four connected displays for a total of up eight monitors. With Cursor Navigation Switching the user can interact with each system by simply moving the cursor from one display to another.
- Power Description
- Power Supply(s)
- 35W
- Interfaces/Ports
- USB ports
- 3
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- .88 lbs
- Waga (lb/kg)
- .4 kgs
- Wysokość (cm/mm)
- 1 in
- Wysokość (cm/mm)
- 28 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 7 ins
- Szerokość (cm/mm)
- 117 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 2.4 ins
- Głębokość (cale/mm)
- 61 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.