Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Gwarancja: 2 YearsWłaściwości
Specyfikacja techniczna
- Product Overview
- Porty wejścia
- USB-B x 1
- Porty wyjścia
- Speaker & Mi
- Złącze wideo
- 1 x DVI-I
- Rozdzielczość obrazu
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- NO
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 1 x USB Type B
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 45ºC / 32 to 122ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 1.4 lbs
- Waga (lb/kg)
- 0.64 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 1.21 in
- Wysokość (cm/mm)
- 30.73 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 4.75 in
- Szerokość (cm/mm)
- 120.65 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 6.20 in
- Głębokość (cale/mm)
- 157.48 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.