Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.
Gwarancja: 2 YearsWłaściwości
Specyfikacja techniczna
- Product Overview
- Porty wejścia
- N/A
- Porty wyjścia
- N/A
- Złącze wideo
- N/A
- Rozdzielczość obrazu
- N/A
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- Dual (redundant), Internal 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 x RJ45
- USB ports
- N/A
- USB Hub Support
- N/A
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 50ºC / 32 to 113ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 24.8 lbs
- Waga (lb/kg)
- 11.2 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 3.40 in
- Wysokość (cm/mm)
- 86.36 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 17.10 in
- Szerokość (cm/mm)
- 434.34 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 21.10 in
- Głębokość (cale/mm)
- 535.94 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.