Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Opieka zdrowotna
- Transport
Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Opieka zdrowotna
- Transport
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
Vertiv Avocent HMX8000 zapewnia dostęp do wielu komputerów za pośrednictwem standardowej infrastruktury sieciowej IP i umożliwia użytkownikom współdzielenie zasobów obliczeniowych. Oferuje on obraz jakości 4K na pojedynczym łączu światłowodowym lub podwójną głowicę 4K z dodatkowym łączem światłowodowym. System ten idealnie nadaje się do zastosowań wymagających wysokiej rozdzielczości i zerowej latencji, takich jak transmisja, postprodukcja lub inne środowisko współpracy. Przedłużacz KVM z obsługą protokołu IP umożliwia lokalizowanie sprzętu obliczeniowego z dala od stacji roboczych użytkownika w bezpiecznych środowiskach z kontrolowaną temperaturą. Zaprojektowany pod kątem podnoszenia produktywności i obniżania kosztów IT, system ten zapewnia wydajne narzędzia administracyjne i kontrolę połączeń dla zasobów sieciowych bez pogorszenia jakości obrazu.
- Product Overview
- Typ
- HPKVM
- Porty wejścia
- 5X USB Type A
- Porty wyjścia
- Speaker & Mic
- Złącze wideo
- 2X Display Port
- Rozdzielczość obrazu
- 4K @ 60 Hz (4096*2160)
- Graphic Mode
- Extension Distance
- See Manual
- Power Description
- Power Supply(s)
- External 12VDC, 5A
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 10 GB SFP (No 10/100/1000 Support)
- USB ports
- 5X USB Type A
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 50 C / 32 to 122 F
- Humidity
- 10-90% non-condensing
- Storage Temperature
- 0 to 60 C / 32 to 140 F
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 4 lbs
- Waga (lb/kg)
- 1.8 kgs
- Wysokość (cm/mm)
- 8.3 in
- Wysokość (cm/mm)
- 210 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 8.5 in
- Szerokość (cm/mm)
- 215 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 1.6 in
- Głębokość (cale/mm)
- 40 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- HMX-MM-10G-SFP, HMX-SM-10G-SFP, RMK-104
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide.pdf
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000/6500 Extender System and HMX Advanced Manager Rack Mount Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000 High Performance KVM Extender System QIG
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000, 6000 and 8000 Series High Performance KVM Extenders Network Recommendations Technical Note
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.