Vertiv™ Avocent® Rack Manager
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager to urządzenie przeznaczone do zarządzania infrastrukturą IT. Jest zbudowane w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która może być skalowana na poziomie firmy i sieci brzegowej.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Edukacja
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Produkcja
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
- Transport
Vertiv™ Avocent® Rack Manager
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager to urządzenie przeznaczone do zarządzania infrastrukturą IT. Jest zbudowane w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która może być skalowana na poziomie firmy i sieci brzegowej.
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Edukacja
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Produkcja
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
- Transport
Korzyści

Właściwości
Specyfikacja techniczna
Platform Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Platforma zarządzająca Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 umożliwia użytkownikom zarządzanie procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, modułami KVM IP i urządzeniami zdalnego dostępu. Zapewnia również możliwość scentralizowanej aktualizacji oprogramowania firmware urządzeń IT i ogranicza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dzięki Avocent ADX MP1000 użytkownicy mogą automatyzować wdrożenia i zadania konfiguracyjne za pomocą interfejsów API. Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 wykorzystuje jeden adres IP do uzyskiwania dostępu do urządzeń, zmniejsza koszty zasilania i okablowania dzięki PoE i może zaoferować ponad 100 sesji użytkownika bez dodatkowego sprzętu. Avocent® ADX RM1048 umożliwia podłączenie różnych urządzeń IT w celu uzyskania dostępu na poziomie szafy rack i skonfigurowanie przepustowości potrzebnej do zaspokojenia potrzeb cyfrowych. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM to zdalny przełącznik KVM 4K z szybką i precyzyjną synchronizacją myszy oraz szyfrowaniem całego ruchu. Jest wyposażony w adaptery HDMI, DP, MiniDP oraz natywne złącze USB-C, zapewniające łączność typu plug&play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optymalizuje środowisko użytkownika przy niskiej przepustowości oraz udostępnianie sesji w celu rozwiązania problemów IT.
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 16.91 lbs
- Waga (lb/kg)
- 7.67 kgs
- Wysokość (cm/mm)
- 1.72 in
- Wysokość (cm/mm)
- 43.7 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 17.24 in
- Szerokość (cm/mm)
- 438 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 17.4 in
- Głębokość (cale/mm)
- 442 mm
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.