The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Przedłużacz KVM serii Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R

Avocent® LV5520T to najnowsze rozwiązanie z rodziny wysokowydajnych produktów Avocent®. Model Avocent LV5520T, w połączeniu z Avocent LV5520R, to wysokowydajny przedłużacz KVM typu point-to-point, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę na podwójnej głowicy o maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 Hz.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję

Korzyści

4K przy 60 Hz – nowa technologia automatycznej regulacji zapewnia wysoką jakość obrazu wideo do 4K przy 60 Hz zarówno w przypadku jedno- jak i dwugłowicowych przedłużaczy.
Popraw produktywność i funkcjonalność – Korzystaj z możliwości przewijania do przodu i do tyłu dzięki szybkim portom USB 2.0 do podłączenia tabletów, joysticków, kamer internetowych, drukarek i innych urządzeń.

Właściwości

Automatyczna konfiguracja – Sprawne podłączanie do różnych urządzeń bez konieczności ręcznego konfigurowania.
Kabel światłowodowy lub miedziany – Połączenie nadajnika i odbiornika za pomocą pojedynczego kabla światłowodowego lub miedzianego. Rozszerzenie zakresu i przepustowości przedłużacza KVM do 4 km za pomocą kabla światłowodowego.
USB 2.0 True Emulation (podwójna głowica) – Emulacja urządzenia USB zapewnia uruchomienie komputera bez podłączonego odbiornika (Rx) i operacje na dwóch komputerach PC.

Avocent® LV5520T to najnowsze rozwiązanie z rodziny wysokowydajnych produktów Avocent®. Model Avocent LV5520T, w połączeniu z Avocent LV5520R, to wysokowydajny przedłużacz KVM typu point-to-point, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę na podwójnej głowicy o maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 Hz. Rozwiązanie zapewnia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym, wysoką rozdzielczość i wyjście wideo lokalnej konsoli. Avocent LV5520T jest podłączany za pomocą kabla miedzianego lub światłowodowego i jest wyposażony we wskaźnik LED, sygnalizujący jakość połączenia.

Avocent® LV5500 to wysokowydajny przedłużacz z pojedynczą głowicą, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz i umożliwia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym, wysoką rozdzielczość i wyjście wideo konsoli lokalnej. Avocent LV5520 to dwugłowicowy, wysokowydajny przedłużacz typu punkt-punkt, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz, a także szybką emulację USB 2.0 oraz HD i analogowy dźwięk.

Przedłużacz KVM serii Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R
Interfaces/Ports
USB ports
4 x USB 2.0, typ A
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
2.73 lbs
Waga (lb/kg)
1.24 kg
Wysokość (cm/mm)
1.54 in
Wysokość (cm/mm)
39 mm
Szerokość (cm/mm)
7.32 in
Szerokość (cm/mm)
186 mm
Głębokość (cale/mm)
5.83 in
Głębokość (cale/mm)
148 mm

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja