Przedłużacz KVM serii Avocent® LV5500T/Avocent® LV5500R
Avocent® LV5500T to najnowsze rozwiązanie z rodziny wysokowydajnych produktów Avocent®. Model Avocent LV5500T, w połączeniu z Avocent LV5500R, to wysokowydajny przedłużacz KVM typu point-to-point, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę na jednej głowicy o maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 Hz.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Przedłużacz KVM serii Avocent® LV5500T/Avocent® LV5500R
Avocent® LV5500T to najnowsze rozwiązanie z rodziny wysokowydajnych produktów Avocent®. Model Avocent LV5500T, w połączeniu z Avocent LV5500R, to wysokowydajny przedłużacz KVM typu point-to-point, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę na jednej głowicy o maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 Hz.
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
Avocent® LV5500T to najnowsze rozwiązanie z rodziny wysokowydajnych produktów Avocent®. Avocent LV5500T charakteryzuje się niezawodnymi osiągami i wyposażony jest w inteligentne zarządzanie EDID. Model Avocent LV5500T, w połączeniu z Avocent LV5500R, to wysokowydajny przedłużacz KVM typu point-to-point, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę na jednej głowicy o maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 Hz. Zwiększ zabezpieczenia firmy dzięki uwierzytelnionym plikom aktualizacji i uaktualnieniom oprogramowania układowego z jednego dysku flash USB. Rozwiązanie zapewnia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym, wysoką rozdzielczość i wyjście wideo lokalnej konsoli. Avocent LV5500T jest podłączany za pomocą kabla miedzianego lub światłowodowego i jest wyposażony we wskaźnik LED, sygnalizujący jakość połączenia.
Avocent® LV5500 to wysokowydajny przedłużacz z pojedynczą głowicą, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz i umożliwia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym, wysoką rozdzielczość i wyjście wideo konsoli lokalnej. Avocent LV5520 to dwugłowicowy, wysokowydajny przedłużacz typu punkt-punkt, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz, a także szybką emulację USB 2.0 oraz HD i analogowy dźwięk.
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 2.84 lbs
- Waga (lb/kg)
- 1.29 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 1.54 in
- Wysokość (cm/mm)
- 39 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 7.32 in
- Szerokość (cm/mm)
- 186 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 5.83 in
- Głębokość (cale/mm)
- 148 mm
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.