Przedłużacze KVM serii Avocent® LV5500/ Avocent® LV5520
Avocent® LV5500 to wysokowydajny przedłużacz z pojedynczą głowicą, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz i umożliwia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym, wysoką rozdzielczość i wyjście wideo konsoli lokalnej. Avocent LV5520 to dwugłowicowy, wysokowydajny przedłużacz typu punkt-punkt, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz, a także szybką emulację USB 2.0 oraz HD i analogowy dźwięk.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Przedłużacze KVM serii Avocent® LV5500/ Avocent® LV5520
Avocent® LV5500 to wysokowydajny przedłużacz z pojedynczą głowicą, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz i umożliwia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym, wysoką rozdzielczość i wyjście wideo konsoli lokalnej. Avocent LV5520 to dwugłowicowy, wysokowydajny przedłużacz typu punkt-punkt, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz, a także szybką emulację USB 2.0 oraz HD i analogowy dźwięk.
Specyfikacja techniczna
Vertiv™ Avocent® LV5500/ Avocent® LV5520 to jedno- i dwugłowicowe przedłużacze KVM (klawiatura, wideo, mysz), które zapewniają zdalny dostęp do wielu urządzeń w istniejącej sieci IP. Modele Avocent LV5500/Avocent LV5520 umożliwiają użytkownikom w centrach nadawczych, sterowania i innych branżach wymagających dostępu do wielu urządzeń przez protokół IP, pokonanie ograniczenia, jakim jest odległość, a także zapewniają prędkość i obrazowanie wymagane dla efektywnej i wydajnej pracy.
Avocent® LV5500 to wysokowydajny przedłużacz z pojedynczą głowicą, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz i umożliwia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym, wysoką rozdzielczość i wyjście wideo konsoli lokalnej. Avocent LV5520 to dwugłowicowy, wysokowydajny przedłużacz typu punkt-punkt, który zapewnia 24-bitową kolorową grafikę o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz, a także szybką emulację USB 2.0 oraz HD i analogowy dźwięk.
Przedłużacz KVM serii Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R
|
|||
---|---|---|---|
1.54 in | 7.32 in | 5.83 in | 2.73 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||
Przedłużacz KVM serii Avocent® LV5500T/Avocent® LV5500R
|
|||
1.54 in | 7.32 in | 5.83 in | 2.84 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.