The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Urządzenie szeregowe Vertiv™ Avocent® ADX IPSL

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL to innowacyjne rozwiązanie IP, umożliwiające skalowanie od zastosowań brzegowych po przedsiębiorstwa i zwiększające produktywność przez uproszczenie zdalnego dostępu oraz rozwiązywanie problemów z urządzeniami IT.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Najważniejsze zalety
Obniża koszty poprzez redukcję/eliminację wizyt w obiekcie
Skraca czas dostawy urządzeń
 Poprawia widoczność w odległych lokalizacjach
Zwiększa produktywność dzięki zdalnemu dostępowi do urządzeń IT
Idealne rozwiązanie dla:
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Edukacja
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: 2 lata standardowej gwarancji

Korzyści

Obniża koszty poprzez redukcję/eliminację wizyt w obiekcie
Skraca czas dostawy urządzeń
 Poprawia widoczność w odległych lokalizacjach
Zwiększa produktywność dzięki zdalnemu dostępowi do urządzeń IT

Właściwości

Małe wymiary: Przenośny rozmiar usprawniający wdrażanie w lokalizacjach brzegowych.
Dostęp przez IP: Możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami szeregowymi z dowolnego miejsca w sieci.
Zabezpieczenie: Bezpieczne uruchamianie (Secure Boot) z zabezpieczeniem sprzętowym dla oprogramowania układowego zabezpieczającego przed manipulacją, TLS1.3, szyfrowanie AES256 dla całej komunikacji z i do szeregowego klucza sprzętowego IP.
 Wirtualne media: Zdalne montowanie wirtualnych dysków w celu przesyłania plików, takich jak aktualizacje oprogramowania układowego lub innych plików konfiguracyjnych.
Szeregowy: Jednoczesne zarządzanie maksymalnie czterema szeregowymi urządzeniami docelowymi za pomocą przekierowania szeregowego SSH.
HTML5: Internetowy interfejs użytkownika HTML5 upraszczający zarządzanie.

The Vertiv™ Avocent® ADX IPSL umożliwia zdalny dostęp i zarządzanie urządzeniami IT i jest rozszerzeniem platformy Vertiv™ Avocent® ADX. Avocent ADX IPSL wyposażony jest w port Ethernet, który umożliwia użytkownikom końcowym łączenie się z nim za pośrednictwem sieci IP. Takie rozwiązanie umożliwia klientom zdalne zarządzanie urządzeniami szeregowymi i podobnie jak wszystkie elementy rozwiązania Avocent ADX, urządzenie ADX IPSL zapewnia elastyczne opcje wdrażania.

Urządzenie szeregowe Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
Product Overview
Typ
Infrastruktura cyfrowa
Porty
1 x 1 G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x port zasilan
Power
1 x port zasilania
Graphic Mode
Humidity
od 5% do 80% bez kondensacji
Width
83,82 mm
Depth
147,32 mm
Power Description
Network Interfaces
1 x 1G (PoE)
Serial Ports
2 x RJ45, 2 x USB Typu A
Interfaces/Ports
USB Ports
USB Micro B
Operating Temperature
od 0 do 60°C
Operational Conditions
Weight
0,18 kg
Agency Approvals
Informacje o aprobatach agencji znajdują się w kar
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
4 lbs
Waga (lb/kg)
18 kgs
Wysokość (cm/mm)
1.4 in
Wysokość (cm/mm)
35.56 mm
Szerokość (cm/mm)
3.3 in
Szerokość (cm/mm)
83.82 mm
Głębokość (cale/mm)
5.8 in
Głębokość (cale/mm)
147.32 mm
Miscellaneous
Height
35,56 mm

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Kluczowe obszary produktów: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja