Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution
Platform Vertiv™ Avocent® DSView® został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent DSView zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Broadcast and Entertainment
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Retail and Wholesale
- Telecom
- Transportation
Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution
Platform Vertiv™ Avocent® DSView® został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent DSView zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku.
- Broadcast and Entertainment
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Retail and Wholesale
- Telecom
- Transportation
Specyfikacja techniczna
Platform Vertiv™ Avocent® DSView® został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent DSView® zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Platforma zarządzająca Vertiv™ Avocent® MP1000 umożliwia użytkownikom zarządzanie procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, modułami KVM IP i urządzeniami zdalnego dostępu. Zapewnia również możliwość scentralizowanej aktualizacji oprogramowania firmware urządzeń IT i ogranicza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dzięki Avocent MP1000 użytkownicy mogą automatyzować wdrożenia i zadania konfiguracyjne za pomocą interfejsów API. Vertiv™ Avocent® Rack Manager RM1048 wykorzystuje jeden adres IP do uzyskiwania dostępu do urządzeń, zmniejsza koszty zasilania i okablowania dzięki PoE i może zaoferować ponad 100 sesji użytkownika bez dodatkowego sprzętu. Avocent® RM1048 umożliwia podłączenie różnych urządzeń IT w celu uzyskania dostępu na poziomie szafy rack i skonfigurowanie przepustowości potrzebnej do zaspokojenia potrzeb cyfrowych. Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM to zdalny przełącznik KVM 4K z szybką i precyzyjną synchronizacją myszy oraz szyfrowaniem całego ruchu. Jest wyposażony w adaptery HDMI, DP, MiniDP oraz natywne złącze USB-C, zapewniające łączność typu plug&play. Avocent IPUHD 4K IP KVM optymalizuje środowisko użytkownika przy niskiej przepustowości oraz udostępnianie sesji w celu rozwiązania problemów IT.
Platforma zarządzania Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Infrastructure | 2 x USB, 1 x Management | 2 x 350W | VGA | n/a | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
Vertiv™ Avocent® Rack Manager
|
||||||||
1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs | |||||
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
|
||||||||
1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs | |||||
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
|
||||||||
Infrastruktura cyfrowa | 2 x łączność SP 10/100 MB 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 1900 x 1200 przy 30 Hz, kolor 16-bitowy | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
Urządzenie szeregowe Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
|
||||||||
Infrastruktura cyfrowa | 1 x 1 G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x port zasilan | 1 x port zasilania | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs | ||
Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
- Vertiv-ADX-Ecosystem-BR-EN-NA-AV-20200_fr-FR-WEB.pdf
- Vertiv™ Avocent® Management Appliance Comparison AV-11602
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Brochure AV-20200
- Vertiv™ Avocent® DSView IPUHD 4K IP KVM Device Data Sheet AV-20203
- Vertiv-Avocent-DSView-Solution-DS-EN-NA-AV-20202-WEB
- Vertiv-Avocent-IPIQ-DS-EN-NA-AV-49556-WEB
- Vertiv Avocent DSView IT Complexity Application Brief AV-20201
- Vertiv™ Avocent® IPSL IP Serial Device Data Sheet AV-20207
- Vertiv-MP1000-Management-Platform-DS-EN-NA-AV-20204-WEB
- Vertiv™ Avocent® Rack Manager Data Sheet AV-20202
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Vertiv-Avocent-IPSL-WP-EN-NA-AV-20208-WEB
- Vertiv™ Avocent® Remote Access 4K Video White Paper SL-70837
- Vertiv-Avocent-IPSL-SS-Technical-FAQ-EN-NA-WEB
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.