The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Szafa VR Rack

Jeden standard szafy rack na całym świecie dzięki Vertiv VR. Szafa Vertiv VR jest odpowiednia dla szerokiej gamy rozwiązań sprzętowych, w tym serwerów, urządzeń pamięci masowej, przełączników, routerów, listew PDU, zasilaczy UPS, serwerów konsolowych i przełączników KVM. Szafa Vertiv VR jest gotowa do zastosowania w środowiskach o wysokiej gęstości, aby spełnić najważniejsze potrzeby biznesu — nawet gdy ulegają zmianie. Szafa zapewnia elastyczność dzięki prostemu systemowi montażu.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later

Wszystkie szafy Vertiv VR mają dołączone klucze i zestawy 50 nakrętek zaciskowych i śrub M6, narzędzie do nakrętek, ochraniacz krawędzi do panelu górnego z wjeściem na kable, klucz T30/Phillips L oraz przedłużenie T30. Wszystkie modele mają przednie drzwi perforowane w 77%, podzielone tylne drzwi perforowane w 77%, dwie pary podzielonych paneli bocznych, górną pokrywę z wejściem na kable (6 kabli 2000 Cat), dwa zestawy szyn 19” EIA oraz dwa wsporniki o pełnej wysokości do zarządzania kabami/do montażu listew PDU (po jednym na stronę). Szafa Veriv VR ma niskoprofilowe kółka samonastawne i nóżkę poziomującą, uchwyty do organizacji kabli oraz wsporniki przykręcane.

Korzyści

Szafa Vertiv VR to uniwersalna szafa rack klasy premium do wdrożeń systemów IT 
Szybka dostawa i szybkie wdrożenie
Szafa jest odpowiednia dla każdego sprzętu montowanego w szafie rack oraz posiada 6,35 cm dodatkowej głębokości
Pełny zestaw akcesoriów, w tym zarządzanie okablowaniem, przepływem powietrza, półki, uchwyty i wsporniki 
Konstrukcja nie wymaga użycia narzędzi do instalacji, regulacji i obsługi sprzętu 

Właściwości

Dostępna w 8 standardowych rozmiarach
Bezstopniowa regulacja głębokości szyn 19”
Drzwi posiadają 77% perforacji i można je otwierać na dowolną stronę
Dwa dwufunkcyjne, regulowane wsporniki o pełnej głębokości i wysokości do jednostek PDU/zarządzania okablowaniem, montowane w przestrzeni zero U bez użycia narzędzi
Szafę o wysokości 42U posadowioną na samonastawnych kółkach można transportować przez drzwi o standardowej wysokości
Podziałka od 1 do 42U na profilach 19’’ umożliwia precyzyjny montaż sprzętu IT
Dwudzielne panele boczne z pojedynczym zamkiem zatrzaskowym ułatwiają bezproblemowe wyjmowanie i zarządzanie urządzeniami w szafie 

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja