The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Kompaktowa szafa serwerowa Vertiv Knürr SMA

Kompaktowa szafa Vertiv Knürr to innowacyjna i praktyczna obudowa 19˝ o ekstremalnie niskich wymaganiach co do zajmowanego miejsca, gwarantująca wysoką elastyczność i sprawność. Umożliwia integrację, jak również rozbudowę w dowolnym momencie, oraz oferuje bogactwo różnych opcji. Przeznaczona do stosowania jako szafa serwerowa w w supermarketach, sklepach, przychodniach lekarskich itp.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Ochrona przeciwpożarowa/systemy alarmowe/dozór mienia
  • Administracja publiczna
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja

Vertiv Knürr SMA to innowacyjna i praktyczna konstrukcja o ekstremalnie niskich wymaganiach co do zajmowanego miejsca. Wysoka elastyczność i wydajność! Usprawnia wdrożenie, jak również rozbudowę w dowolnym momencie, oraz oferuje bogactwo różnych opcji.

Korzyści

Dostęp
Dzięki dostępowi ze wszystkich stron oszczędza czas wymagany do montażu podzespołów i konserwacji
Inteligentna konstrukcja
Innowacyjna konstrukcja ramy z trójkątnych profili zapewnia niski ciężar przy wysokiej stabilności
Koncepcja modułowa: prosta rozbudowa i możliwość instalacji szaf jedna na drugiej
Zapewnia odpowiednią przestrzeń z boku dla kabli
Zarządzanie kablami
Przystosowana do prostego i intuicyjnego okablowania
Elastyczność dzięki
technologii 19˝ i czterem
wersjom
wysokości instalacji: od 9 U do 21U
Zoptymalizowana cyrkulacja powietrza dzięki perforowanym przednim i tylnym drzwiom (otwory sześciokątne o dużej powierzchni)

Właściwości

Modułowa konstrukcja dostosowana do ustawiania szaf jedna na drugiej
Łatwy dostęp ze wszystkich stron dla potrzeb instalacji i konserwacji — szybki demontaż drzwi z zawiasami i paneli bocznych
Szyny z otworami montażowymi w profilu 19˝ umożliwiają szybki montaż wszystkich komponentów
otwierane pod kątem 180° drzwi i panele boczne
Materiał
– Wytłaczane aluminium
– Narożniki: odlewane aluminium
– Pokrywy: blacha stalowa, malowana proszkowo z teksturą
Wymiary instalacji
– Wysokość: 9 U do 24 U (1 U = 44,45 mm)
– Szerokość: 482,6 mm (19˝)
– Głębokości: 900/1000 mm
Dostępna przestrzeń
– 75 mm przestrzeni montażowej z przodu
– 82% powierzchni podstawowej można wykorzystać jako przestrzeń do instalacji i prowadzenia przewodów
Opcje instalacji
– Stacjonarna, na stopkach poziomujących
– Mobilna, na kółkach samonastawnych z blokadami (jako opcja)
Obciążenie znamionowe
– 2000 N, statyczne
Klasa ochrony
– IP 20
Testy zależą od konstrukcji
– Zgodność bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 50298
i EN 60950
– Przewód zabezpieczający / uziemienie
zgodnie z DIN VDE 0701-1
– Test drgań zgodnie z
MIL-STD 810 E
– Test drgań i uderzeń  zgodnie z normą DIN EN 300019-2-2
– Test zgodności IP zgodnie z normą DIN EN 60529
– Komponenty plastikowe zgodnie z UL94 V-0
Wykończenie / kolor
Podstawowa jednostka  polerowana
Widoczna powierzchnia obudowy malowana proszkowo na:
RAL 7035 jasnoszary lub
RAL 7021 ciemnoszary

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja