The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv Knürr Rack Locking Systems

This Vertiv Knürr Rack Locking Systems is a mechanical locking solution providing access control for your data center racks and cabinets. It ensures the security of your enclosures through centralized management software. On-site technicians receive visual alerts and alarms from the multi-colored LEDs on the swinghandles to show authorized and unauthorized access attempts

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Fire/Alarm/Security

- Two-part hardware design Swing handle and control unit. - Visualization Multicolored status LED - Optional Reader For 125 kHz transponders (HID 26 bit system), alternatively 13.56 MHz (MIFARE) Reader - Power supply 12 V ± 10 % (DC) via low voltage socket - Standby current (system ready) 40 mA (DC) - Max. current consumption (with connector tightening) 440 mA (DC) - Managed version with Door contact - Temperature range -20°C – +70°C

Korzyści

Helps to implement security policies Simple, unmanaged solution help to integrate into existing locking infrastructure Managed solution offer high security option as there are 4 eyes principles and 2-factor-authentification and log access to a data base.

Właściwości

Managed Soultion with Admin Suite Software Two-part hardware design MLR Handle and MLR Connection Box Visualization Status LED Housing Interface unit, plastic housing can be fixed with screws and/or the optional mounting set or self-adhesive pad Power supply 12 V DC ± 10 % Standby current (system ready) 40 mA (DC) Max. current consumption (with connector tightening) 410 mA (DC)
Operating mode 100 % ED Operating time Max. 3 seconds Contact output 250 V AC, 2 A
Installation position Vertical
Connection type Screw clamps, 2.5mm2 Connecting cable (reader - handle electronics) 8-pole, 350 cm, UL stranded wire AWG 26, one side with gated RJ45 plug, one side with crimped JST ZH connector ZHR-8 Temperature range -20°C – +70°C

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja