The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Szafa serwerowa Vertiv Knürr MIR2

Vertiv Knürr® MIR2, klasyk wśród innowacyjnych szaf, to gwarancja długiej satysfakcji z eksploatacji. Teraz szafa Miracel 2 została dostosowana do wymagań sieciowych i serwerowych. Zapewnia odpowiednią przestrzeń między półkami 19” i ściankami bocznymi. Umożliwia instalację listew zasilających PDU oraz prowadnic kablowych.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Telecom

Vertiv Knürr® MIR2 jest konsekwentnym udoskonaleniem legendarnej szafy Knürr Miracel®. Innowacyjna szafa Knürr Miracel® 2 została zaprojektowania, aby spełniać aktualne i przyszłe wymagania użytkowników

Korzyści

Zintegrowany system rowkówT w profilach aluminiowych umożliwiaswobodną konfigurację akcesoriów i ułatwia instalowanie wsporników Modułowy system szafmożna rozbudować w każdym momencie a wejścia kablowe dostosować do własnych potrzeb Różne koncepcjedystrybucji powietrza:od przodu do tyłu Stopień perforacji wynoszący 83% gwarantuje idealny przepływ powietrza Całkowicie konfigurowalnaw oparciu o Inteligentny numer części. Duży wybórmodułów i podzespołów do montażu w szafie Przy obciążeniu znamionowym 800 kg, Knürr Miracel® 2 to szafa zajmująca niewielka powierzchnię i zapewniająca dużą przestrzeń na sprzęt. Maksymalna elastyczność dzięki dużej ilości miejsca na prowadzenie kabli i instalacje podzespołów chłodzenia Zintegrowane kółka samonastawneusprawniają przemieszczanie Wykonana z aluminium szafa jest bardzo lekka, nie obciąża podłogi technicznej, jest łatwa w transporcie i ustawianiu Opcjonalna system ograniczający wychylenie gwarantuje bezpieczeństwo personelu serwisowego. Różne opcje zarządzania kablami umożliwiają dostosowanie do warunków instalacji

Właściwości

Materiał
– Wytłaczane aluminium
– Narożniki: odlewane aluminium
– Obudowa: ocynkowana blacha stalowa
– Drzwi: blacha stalowa Wymiary montażowezgodne z normami IEC 60297-1 i IEC 60297-2
– Wysokość: 42U /47U
– Szerokość: 482,6 mm (wersja 19”) Dostępna przestrzeń
– Regulacja głębokości w postępie 80 mm, maksymalnie 215 mm
– Zawiasy wewnętrzne: 130° dla zestawów szaf: 160° dla szaf wolnostojących
– Zawiasy zewnętrzne: 180° dla szaf wolnostojących i zestawów szaf Opcje instalacji
– Stacjonarnie: na stopkach poziomujących
– Mobilnie: z zamontowanymi kółkami samonastawnymi i stopkami poziomującymi Statyczne obciążenie znamionowe
– 8000 N (wersja stacjonarna)
– 4000 N (wersja mobilna) Testyzależnie od konstrukcji
– Test uziemienia i przewodów uziemiających zgodnie z normą DIN EN 60950
– Klasa ochrony IP20 zgodnie z normą EN 60529 Wykończenie / kolor
Podstawowa jednostka: polerowana.
Widoczna powierzchnia obudowy malowana proszkowo w kolorze:
RAL 7021 ciemnoszarym lub
RAL 7035 jasnoszarym

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja