The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Szafa sieciowa Vertiv Knürr MIR2

Vertiv Knürr® MIR2, klasyk wśród innowacyjnych szaf to gwarancja długiej satysfakcji z eksploatacji. Teraz szafa MIR2 została dostosowana do wymagań sieciowycjh i serwerowych. Zapewnia odpowiednią przestrzeń między półkami 19˝ i ściankami bocznymi. Umożliwia instalację listew zasilających PDU oraz prowadnic kablowych.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Ochrona przeciwpożarowa/systemy alarmowe/dozór mienia
  • Administracja publiczna
  • Telekomunikacja

Vertiv Knürr® MIR2 to następca legendarnej szafy Knürr Miracel®. Innowacyjna szafa Knürr Miracel® 2 została zaprojektowania, aby spełniać aktualne i przyszłe wymagania użytkowników.

Korzyści

Uniwersalna szafa sieciowa Miracel® 2 Knürr integruje różne podzespoły i aplikacje.
W pełni zintegrowany system montażowy T-Slot w profilach aluminiowych umożliwia swobodną konfigurację akcesoriów i ułatwia instalowanie każdego podzespołu
Modułowy system szaf można bezproblemowo rozbudować w dowolnym momencie. Rozmieszczenie wejść kablowych można elastycznie zmieniać zależnie od potrzeb.
Różne rozwiązania przepływu powietrza: od przodu do tyłu Powierzchnia perforacji na poziomie 83% gwarantuje idealny przepływ powietrza
 Całkowicie konfigurowalna w oparciu o Inteligentny numer części. Szeroki zakres modułów i komponentów rackowych
 Dzięki nośności znamionowej 800 kg, Knürr Miracel® 2 to inteligentnie zaprojektowana szafa zajmująca niewiele miejsca i oferująca dużą przestrzeń dla szerokiej gamy wyposażenia. Oferuje maksymalną elastyczność przy optymalnej przestrzeni na kable i podzespoły chłodzenia
 Zintegrowane kółka samonastawne szafy ułatwiają łatwy i bezpieczny transport w pełni wyposażonych szaf
 Knürr Miracel®2 jest wykonana z aluminium, ekstremalnie lekka, minimalizuje obciążenie podłogi technicznej oraz ułatwia transport i ustawienie
Opcjonalne ograniczniki pochylenia zapewniają bezpieczeństwo obsługi. Różne warianty zarządzania kablami umożliwiają dostosowanie do warunków instalacji

Właściwości

Materiał
– Wytłaczane aluminium
– Narożniki: odlewane aluminium
– Obudowa: ocynkowana blacha stalowa
– Drzwi: blacha stalowa
Wymiary montażowe zgodnie z normami IEC 60297-1 i IEC 60297-2
– Wysokość: 42 U / 47 U) (U = 44,45 mm)
– Szerokość: 482,6 mm (19˝)
Dostępna przestrzeń
– Regulacja głębokości co 80 mm od przodu do 215 mm
– Zawiasy wewnętrzne: 130° dla zestawów szaf, 160° dla szaf wolnostojących
– Zawiasy zewnętrzne: 180° dla szaf wolnostojących i zestawów szaf
Opcje instalacji
– Stacjonarnie, na stopkach poziomujących
– Mobilnie, z zamontowanymi kółkami samonastawnymi i stopkami poziomującymi
Statyczne obciążenie znamionowe
– 8000 N (wersja stacjonarna)
– 4000 N (wersja mobilna)
Testy zależą od konstrukcji
–  Test uziemienia i przewodów uziemiających zgodnie z normą DIN EN 60950
–  klasa ochrony IP20 zgodnie z normą EN 60529 
Wykończenie / kolor
Rama jednostki polerowana
Widoczna powierzchnia obudowy 
malowana proszkowo w kolorze:
czarno-szarym RAL 7021 lub
jasnoszarym RAL 7035  

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja