The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Szafa Vertiv Knürr MIR IP54

Knürr® DCM IP54 to szafa specjalna chroniąca sprzęt przed brudem, pyłem i wodą. Przeznaczona do stosowania w środowisku przemysłowym i w zakładach produkcyjnych. Jest całkowicie szczelna i posiada klasę ochrony do IP 54.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Przemysł chemiczny/petrochemiczny (bez paliwowego i gazowego)
  • Budownictwo i inżynieria
  • Ochrona przeciwpożarowa/systemy alarmowe/dozór mienia

Korzyści

Zaawansowana technologia
Oferują możliwość rozbudowy w przyszłości, otwory 19” i system metryczny
Zarządzanie kablami
Gwarantujące oszczędność miejsca przy prowadzeniu kabli. Możliwość dostosowania
do wymogów miejsca instalacji: wybór opcji  z szerokiego zestawu akcesoriów
Aluminiowa konstrukcja 
Sprawdzona konstrukcja oparta
na profilach aluminiowych zapewnia
dużą elastyczność i stabilność przy niewielkim
ciążarze i upraszcza  obsługę i instalację
Możliwość wymontowania racka usprawnia transport

Właściwości

podzespoły 19˝ z przodu i z tyłu
– Dla elementów zgodnych z IEC 297-3
– Kąt otwarcia drzwi, 180°
– Do mocowania podzespołów 19˝ z przodu i z tyłu 
Przestrzeń montażowa
– 73 mm, z przodu
Obciążenie znamionowe
– 5000 N, statyczne
Klasa ochrony
– IP 54
Testy
– Uziemienie zgodnie z VDE 0100 T 540
– Test drgań zgodnie z MIL-STD 810 E
– Test IP zgodnie z DIN 40 050/IEC 529
Materiał / Wykończenie
– Stelaż szafy, wytłaczane aluminium, polerowane
– Narożniki, odlewane aluminium, polerowane
– Pokrywy, blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo z teksturą
 Drzwi, blacha stalowa, malowana proszkowo z teksturą, szklane wypełnienie, drzwi przednie - pojedynczy panel ze szkła hartowanego, 4 mm
 Wielofunkcyjne wsporniki
i profile 19˝
, blacha stalowa, cynkowana
 Kolor
– Widoczna powierzchnia osłon
RAL 7035 jasnoszary

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja