The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Szafa serwerowa Vertiv Knürr DCM

Szafa serwerowa Knürr® DCM jest modułową szafą zbudowaną na aluminiowej konstrukcji. Przeznaczona do dużych obciążeń do 1500 kg. Jedną z najważniejszych zalet szaf jest system rowków T w profilach.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja na wady materiałowe i wykonawcze

Szafa serwerowa Heavy Duty Vertiv Knürr® DCM to specjalna szafa o dużej obciążalności. Dostępna jest wersja mobilna z kółkami samonastawnymi do dużych obciążeń. O zaletach szafy decyduje obciążenie statyczne do 1500 kg, stabilne profile i nowe złącza narożnikowe do dużych obciążeń.

Korzyści

Modułowa szafa umożliwiająca rozbudowę centrum danych i gwarantująca  wysoką wydajność
 Możliwość dostosowania wielkości do każdego zastosowania — uniwersalna 
 Szafy z systemem chłodzenia, zasilania i szafy serwerowe zbudowane w oparciu o szafy Knürr® DCM  umożliwiają  standaryzację przy planowaniu centrum danych  i integrację rozwiązań w  istniejącej infrastrukturze
 Wymiary metryczne umożliwiają stosowanie na całym świecie
 Maksimum przestrzeni na elementy zasilania oraz okablowania i ich prowadzenie wzdłuż paneli
 Aluminiowa konstrukcja gwarantuje stabilność przy małym ciężarze i łatwość demontażu
 Elastyczność dzięki ciągłej regulacji głębokości i pionowemu odprowadzaniu ciepła
 Na zamówienie dostępna jest wersja Knürr® DCM odporna na trzęsienia ziemi

Właściwości

 Specjalne 19˝ profile serwerowe do montażu standardowych serwerów 19˝
19˝ profile gwarantują możliwość pełnej regulacji
Drzwi zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza z przodu i z tyłu, o powierzchni perforacji 83%
Lekka rama aluminiowa ułatwiająca transport i montaż
Montaż drzwi bez użycia narzędzi
Kółka samonastawne do dużych obciążeń ułatwiają łatwy i bezpieczny transport, nawet w pełni wyposażonych szaf 
Zintegrowane ograniczenie wychylenia umożliwia szybki i łatwy montaż oraz demontaż
Wejścia kablowe przez górną i dolną osłonę umożliwiają prostą wymianę kabli
Opcje zarządzania kablami gwarantują organizację kabli. Możliwość doboru odpowiednich do miejsca instalacji akcesoriów do zarządzania kablami
Regulowana głębokość separacji powietrza Zimne/ciepłe powietrze jest rozprowadzane wzdłuż paneli i umożliwia regulację głębokości. Zastosowanie opcjonalnych kanałów powietrznych (1 U) gwaratuje zwiększenie przestrzeni instalacyjnej szafy do 6 U
 Testy: Wyrównanie potencjału i uziemienie. Test uziemienia i przewodów uziemiających zgodnie z normą DIN EN 60950, klasa ochrony IP20 zgodnie z normą EN 60529 
 Standardowy kolor RAL 7021 ciemno-szary i RAL 7035 jasno-szary

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja