Szafa kolokacyjna Vertiv Knürr DCM
Konstrukcja szafy kolokacyjnej gwarantuje bezpieczny hosting i kolokację w jednej szafie dla kilku klientów. Przegrody można niezależnie można niezależnie przestawiać.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Transport
Szafa kolokacyjna Vertiv Knürr DCM
Konstrukcja szafy kolokacyjnej gwarantuje bezpieczny hosting i kolokację w jednej szafie dla kilku klientów. Przegrody można niezależnie można niezależnie przestawiać.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Transport
Specyfikacja techniczna
Szafę kolokacyjną DCM® można zainstalować w centrum danych na końcu rzędu szaf, albo pomiędzy innymi szafami
Korzyści
zainstalować w centrum przetwarzania danych
na końcu rzędu szaf albo pomiędzy
innymi szafami
Właściwości
– 20 U (zewnętrzna wysokość szafy 2000 mm), druga
– 23 U (zewnętrzna wysokość szafy 2200 mm)
– albo 13 U (zewnętrzna wysokość szafy 2000 mm), albo 15 U (zewnętrzna wysokość szafy 2200 mm)
– kanały kablowe do dalszej
– instalacji lub rekonfiguracji
regulowana głębokość, numerowane
– profile 19˝
– lewa i prawa z zaślepką 1 U
– otwory dla każdej sekcji
– drzwi perforowane z prześwitem 83%
- Podstawowa jednostka polerowana
- Widoczna powierzchnia obudowy
malowana proszkowo na:
RAL 7021 ciemnoszary lub
RAL 7035 jasnoszary
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.