The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv Knürr Cable Management

Vertiv Knürr cable management components are all based on a number of key principles: simple and self-explanatory operation, versatile application options, a clear structure, and a cost-efficient design.

Pobierz broszurę

Thanks to the Vertiv Knürr cable management system, your rack will be equipped for the future and will save you time and money for the long term. Laying cables involves ensuring that mechanical stresses are completely avoided. Suitable for fiberglass and copper cables. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Korzyści

Reducing of bending- buckling, tensile load, as well as compressive stress and torque strains Velcro cable ties aid the installation technician as they are easily manageable, using pinch-free cable bundling and can be reused at any time The cable-routing multifunctional brace, for example, not only provides the option of routing cables both horizontally and vertically using Velcro or cable ties, but additionally allowsnumerous components to be mounted with screws and caged nuts No blockage of airflow within the rack

Właściwości

Organized cabling of jumper cables Also available optionally as cold/warm partitioning Cutouts for cabling from front to back Lightweight plastic construction of the cable fingers ensures durability and simple installation (clip-on) Distance between fingers provides enough space for all patch cords Rounded edges on the fingers protect cables against damage

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja