The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

System Accessories

Mechanical accessories are fundamental to effective and economical use of server- and network racks. Blanking panels are an essential feature in operating an energy-efficient data center, as they ensure that cold and warm air in the rack are separated. When there are no mounting adapters for IT components, chassis rails and shelves are required. Drawers are used to store manuals, spare parts and tools needed on site.

Pobierz broszurę

Our new system accessories guarantee a reduction of assembly steps and less time expenditure through an even simpler and faster installation. Blanking panels and front panels are used for covering unused 19" areas. Support rails ensure safe installation of heavier equipment. 19" shelves (fixed, partially or fully retractable) may also be used to support heavier equipment. Drawers are used to store manuals, spare parts and tools needed on site. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Korzyści

New Accessories - Shelves and Drawers: Easy installation from the front of 19" extrusions by one person Integrated latching hooks facilitate attachment to mounting hole extrusions. Installation on T-slot extrusions by screwing possible Quick installation:reduction of assembly steps and time
- Hang and fasten the mounting brackets with telescopic rail
- Slide in the shelf panel No mounting adapters required, thereforeno additional costs

Właściwości

Support rails for safe installation of heavier equipment 19" shelves and drawers for front attachment to 19" extrusions, 482.6 mm 19" shelves fixed, partially or fully retractable. Perforated to optimize air supply. To support heavier equipment Drawers for storing service documents, spare parts and tools needed on site Compatibility with all types of 19" extrusions (mounting hole & T-slot) Wide choice of mounting material for every rack type and accessories.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja