The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

DCC Containment Customized

The comprehensive solutions for your data center. Our Containment solutions are highly individual and pass the space, power supply and cooling for servers, storage and the network in your data center. We offer this solution on the basis of a profile section construction design that can be manufactured to fit each individual data center. The patented SmartAisle™ control is the base for the most energy-efficient solution in the market.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

Data Centers are often the result of a structure that has developed over the course of many years. Cabinets have different dimensions and are not always positioned in a line. Knürr offers this customized solution based on a profile construction that can be made on site to accommodate the data-center precisely. With this solution, the dimensions are recorded on site and the profiles and panels for the enclosure are cut and assembled according to your requirements. The panels are normally cut away from the data-center in a designated area.

Korzyści

Most energy-efficient solution on the market thanks to the patented SmartAisle™ control principle.
Everything fits - the whole solution from one hand.
Higher power densities possible – saving on footprint and size of the equipment.
High reliable supply of cold air for all areas with SmartAisle™ control.
Longer "survival" with total loss of cooling.
Ideal conditions for IT equipment with SmartAisle™ control.

Właściwości

Precisely fitted to cabinets and
cabinet positions
Suitable for retrofitting
non-homogenous data-centers
Can be combined with SmartAisle™
standard

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja