The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

VRC-S Edge-Ready Micro Data Center System - PL!

Vertiv VRC-S to mikro centrum danych, w pełni zmontowane fabrycznie i zaprojektowane specjalnie pod kątem zastosowań brzegowych IT. Vertiv VRC-S, dostępny w różnych konfiguracjach, jest dostarczany w ciągu kilku dni i instalowany w ciągu kilku godzin. Oferowany w czterech wielkościach szafy z dwiema różnymi metodami chłodzenia (typu split i autonomicznym) oraz możliwością integracji zasilacza UPS. Rozwiązanie uzupełnia inteligentna listwa zasilająca PDU z przełączaniem gniazd i monitorowaniem wszystkich elementów oraz kompleksowy pakiet oprogramowania.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Gwarancja: 3-letnia standardowa gwarancja z opcjonalną 5-letnią ochroną szafy i listwy zasilającej rPDU chroni cały system, zapewniając pełne bezpieczeństwo

System mikro centrów danych Vertiv VRC-S dla zastosowań brzegowych jest kompleksowym rozwiązaniem IT plug&play, który można szybko i sprawnie zainstalować w obiektach brzegowych i wszędzie tam, gdzie potrzebuje go sprzęt IT. Rozwiązanie obejmuje w pełni zmontowaną fabrycznie szafę IT z listwą zasilającą Vertiv Geist do inteligentnego monitorowania przełączanych gniazd w szafie, nową jednostkę chłodzenia szaf rackowych Vertiv™ VRC, która oferuje energooszczędne chłodzenie o mocy do 3,5 kW ze zintegrowanym systemem odprowadzania ciepła lub typu split (-15°C lub -34°C) oraz wbudowane oprogramowanie Intelligence Director do zdalnego monitorowania i zarządzania wszystkimi elementami systemu z poziomu jednego adresu IT. Rozwiązanie jest zbudowane w oparciu o wytrzymałą szafę Vertiv VR. Vertiv VRC-S jest dostępny w 24 standardowych modelach w czterech rozmiarach, z dwiema różnymi metodami odprowadzania ciepła i możliwością zintegrowania zasilacza UPS Vertiv GXT5. Jest ono dostarczane w ciągu kilku dni i instalowane w ciągu kilku godzin, co pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i kłopoty. Stanowi bezpieczne, wydajne i wygodne rozwiązanie do chłodzenia szaf, które umożliwia zasilanie i ochronę wrażliwego sprzętu IT na obrzeżach sieci lub w innych lokalizacjach.

Korzyści

Oszczędność czasu instalacji i planowania dzięki wygodnemu, wielofunkcyjnemu rozwiązaniu dla mikro centrów danych
Szybka oraz prosta instalacja i wdrożenie
Niezawodna ochrona wrażliwych urządzeń
Minimalizacja przestojów
Wyższa efektywność chłodzenia
Bezpieczeństwo dzięki zdalnemu monitorowaniu
 

 

 

Właściwości

Szafa IT dostępna w czterech standardowych rozmiarach
Wstępnie zintegrowana jednostka dystrybucji zasilania Vertiv Geist
Wybierz jednostkę chłodzenia Vertiv VRC o mocy do 3,5 kW
System odprowadzania ciepła, zintegrowany lub typu split, działający w temperaturze do -15°C lub -34°C
Wbudowane oprogramowanie Vertiv Intelligence Director do zdalnego monitorowania i sterowania oraz dostępu do wszystkich elementów
Dostępne usługi instalacyjne

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja