The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Latest developments in generative AI and the exponential growth in data, means that today businesses need access to computers capable of performing complex workloads. This in turn has resulted in a need for data centers where a single IT rack can support densities of 20 kW and higher. The Vertiv™ SmartMod™ HDX is addressing this need with a simple, scalable data center design that uses pre-engineered Vertiv™ building blocks to create a full solution.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
Vertiv as one-stop-shop for design, pre-fabrication and delivery of high denisty modular data center
Scalability, speed of deployment, factory quality
This next generation High Power Density data center uses Vertiv High-performance thermal management solutions - in-row units or rear-door heat exchangers
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale

Korzyści

Factory-built and tested – SmartMod™ HDX is built in a factory-controlled environment, mitigating risk through assembely and testing process
Time to Market – Shorter when compared to traditional stick-built datacenters
Environmental Sustainability – Prefabrication can support sustainability goals that the datacenter owners are facing
Scalability – A flexible pay-as-you-grow datacenter model unlike traditional stick-built construction
Optimization – More computing power within smaller data center footprint
Expert Team – A team of Vertiv experts involved in all areas of research, designing, planning, testing to deliver a turn-key solution

Właściwości

Prefabricated modular data center - All subsystems are integrated in a controlled, factory environment with external cabling & piping to be joined on site
Fabrication and transportation can be done in parallel with site preparation, civil works, and construction, cutting months off the time-to-deploy
IT rack density up to 50kW/rack to support increasing demads of high performance computing
Proven and reliable core Vertiv technology which uses separate energy rooms for increased safetly and maintenance benefits
Standardized but adaptable data center building blocks to make up desired solution

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja